text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m ES 16DI

Número de producto: 772182
GTIN: 4046548107111
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, 16 entradas para aplicaciones de automatización.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Finalidad de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fuente de tensión interna über Basisgerät  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Número de entradas digitales 16  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada nein  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Posición de montaje waager. auf Hutschiene  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Clase de borne steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 120  
Peso neto 95  
Peso bruto 105  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548107111  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Accesorios Opcionales

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).