text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1

Número de producto: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for al...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.

 
Tipo conector 1 Conector hembra M17 P 12 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho Sub-D 15 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Longitud cable 10  m
Material superf. pantalla K1 Cu estañado  
Color envoltura exterior 1 verde  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Sección cable de datos K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) mm²  
Apantallado K1 sí  
Homologaciones del cable K1 UL/CSA  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas IEC 60332-1: autoextinguible  
Peso neto 720  g
Peso bruto 720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548101560  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0