text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Número de producto: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 10  
Temperatura ambiente 0  
40  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Superf. contacto material 1 estañado  
Superf. contacto material 3 estañado  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Peso neto 61  
Peso bruto 65  
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088557  
Volumen 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1