Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s4 C (10pcs.)
Número de producto: 751904
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadode
1 o 2 canales con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1SEMIC., UB =
24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadode 1 o 2 canales con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, VE = 10 uds.
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548090697 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 4.375 |