Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

La imagen real puede variar
PSSu E F 4DI-R
Número de producto: 315200
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4entradas,
2 salidas de tactos de prueba 0,25 A, para aplicaciones ferroviarias.
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
UKCA EAC TÜV |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de reloj de prueba
N.º salidas tactos de prueba | 2 |
Datos medioambientales
Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
Condic. climáticas según ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norma para temp. ambiente | EN 50155 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | |
¿Condensación permitida? |
breve
EN 50155 |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 50125-3 |
Ruido banda ancha según | EN 61373 |
Ruido banda ancha según | EN 50125-3 |
Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
Acel. ruido banda ancha Tren | |
Aceler. ruido de banda ancha | |
Acel. choque según norma 1 | 2 g |
Acel. choque según norma 2 | 5 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 50124-1 |
Categoría de sobretensión | OV2 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | PD2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Tipo de protección de bornes | IP20 |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 36 g |
Peso bruto | 44 g |
Nombre elem. codificación | D |
Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548066180 |
Volumen | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios

PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes. Las 7 señales internas puestas a los bornes.

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.

PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes. Las 7 señales internas puestas a los bornes.

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6
niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6
niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.