text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

O300.GP.2-11246332

Número de producto: Z9000039
GTIN: 4046548105940
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 30 -100 mm, conector macho M8 4 polos, salida por semiconductor (conmutación apositivo)

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UL/cUL  
UKCA  
 
Tensión alimentación (V) 10  
33  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util.
Temperatura ambiente -25  
60  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 50 g  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tiempo de reacción 0  
2.4  
Tipo de conexión M8, 4pol. macho  
Material de la carcasa Plástico  
Material pant. frontal PMMA  
Dimensión de altura 39.1  
Dimensión Ancho 12.9  
Dimensión Profundidad 23  
Peso neto 8  
Peso bruto 23  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272702  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548105940  
Volumen 0.029  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

Mounting bracket-11706873
Mounting bracket-11706873 Z9000040
Ángulo L, montaje vertical libre de la ref.: Z9000039
Mounting bracket-11706874
Mounting bracket-11706874 Z9000041
Ángulo de fijación montaje en pared de la ref.: Z9000039
Sensofix O300-11706875
Sensofix O300-11706875 Z9000042
Placa de fijación con orientación eje X/Y/Z de la ref.: Z9000039