text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op Protective Column 4-120/1

Número de producto: 630964
GTIN: 4046548074819
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces de 400 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces de 400 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la base con soporte "PSEN op Protective Base".

Homologación -  
 
Material de la carcasa Aluminio  
Peso neto 13110  
Peso bruto 13800  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074819  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable , 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.