text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4F-SL-14-060/1

Número de producto: 631148
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 600 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 600 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 600  mm
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2 - 6  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 850 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 15 ... 95%  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección  
Tiempo de reacción 11  ms
Longitud cable 0.2  m
Material envoltura de cable 1 PVC  
Radio flex. (al instalar) K1 1 x Ø  
Radio flex. cable casc. instal 1 x Ø  
Longitud de línea máxima 20  m
Material carcasa superior Aluminio  
Material tapas term. Zamak  
Material pant. frontal PMMA  
Dimensión de altura 600  mm
Dimensión Ancho 15.4  mm
Dimensión Profundidad 32.6  mm
Peso neto 750  g
Peso bruto 1450  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548086539  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 165 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 120 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 120 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 90 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt slim, longitud del cable: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma O. Fijación a las tapas de terminación. VPE = 4 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma L. Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma C. Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje