Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs4.1 Key gy2
Número de producto: 541182
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 2 gris, material:
plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-10
55 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 15.1 |
Dimensión Ancho | 42 |
Dimensión Profundidad | 8 |
Peso neto | 5 |
Peso bruto | 6 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548096675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002997 |
Volumen | 0 |