Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Cerrojo para bloqueo mecánico junto con interruptor de seguridad
PSEN me1 o PSEN cs.
Bajo pedido
Bisagra de seguridad, posición de montaje derecha, conector macho M12
4 polos, 2 contactos NC, grado de protección IP67.
Bajo pedido
Cerrojo para bloqueo mecánico junto con interruptor de seguridad
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 y PSEN ma1.4.
Bajo pedido
Cerrojo mecánico, para interruptor de seguridad PSEN me1 o PSEN cs con
enclavamiento (desactivable) y desbloqueo de alin ...
Bajo pedido
Interruptor de bisagra seguro, posición de montaje a izquierda, conectormacho M12 4 polos, 2
NC, IP67.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamient ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA,
2 NC.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho
M8 4 polos con LED, forma M30 redonda, IP67, distancia de ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una
dirección de accionamiento, pr ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, 5 m decable, una
dirección de accionamiento, preparado p ...
Bajo pedido
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, 4
direcciones de accionamiento, IP6 ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semiconductor
seguras,conector M12 5
polos, para aplicaciones hasta SIL 3 y ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m,
una dirección de accionamiento, I ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m,
una dirección de accionamiento, I ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.