text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

Número de producto: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Dimensión de altura 440.5  mm
Dimensión Ancho 158  mm
Dimensión Profundidad 35  mm
Peso neto 1400  g
Peso bruto 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109665  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1