Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400366","name":"PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

La imagen real puede variar
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
Número de producto: 400366
PITestop, bloque de contactos, 1 n/c con supervisión, 1 n/a, conectorplano.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cCSAus TÜV EAC |
Autosupervisado | sí |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Conector plano |
Dimensión de altura | 52.6 mm |
Dimensión Ancho | 22.2 mm |
Dimensión Profundidad | 22.2 mm |
Peso neto | 9 g |
Peso bruto | 11 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548061550 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |