Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
La imagen real puede variar
PMI v704e
Número de producto: 266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 4,3", resolución 480 x 272píxeles,
pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100
Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 4,3", resolución 480 x 272píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100 Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real con condensador dereserva, 24 V DC, 4 W, versión Economy, OS Linux, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: software de visualización Pilz.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Linux |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 W |
Monitor
Tipo de display | TFT |
Diagonal de display | 4.3 Zoll |
Resolución del display | 480 x 272 |
Intensidad color del display | 262144 |
Tipo display táctil | capacitiva |
CPU
Frec. de reloj del procesador | 800 MHz |
Memoria de trabajo | 512 MB |
Reloj de tiempo real presente | sí |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host | 1 |
Tipo de interface USB Host | USB 2.0 tipo A |
Interfaz Ethernet
Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | 1,2,5 |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 95 mm |
Dimensión Ancho | 135 mm |
Dimensión Profundidad | 36.3 mm |
Peso neto | 435 g |
Peso bruto | 695 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 % |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548083330 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 4.741 |
Accesorios Opcionales
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, accesorios, marco de apriete para montaje en cuadro de distribuciónde PMI 704.