text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl restart interlock (padlock)

Número de producto: 570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos e...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como medida de bloqueo.

Homologación -  
 
Material palanca girat. Acero fino 1.4301  
Material parte lateral Aluminio  
Par+tolerancia tornillos 5,5 Nm +/-0,5 Nm  
Peso neto 200  g
Peso bruto 280  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073966  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1