text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch

Número de producto: 570825
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 5 elementos: 1. pulsador luminoso para ...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 5 elementos: 1. pulsador luminoso para activar la puerta protectora, 2. pulsador para acceso y desbloqueo de la puerta protectora, 3. selector de llave (3 posiciones),4. pulsador luminoso, 5. pulsador de parada de emergencia, conexión M12/5. Volumen de suministro: unidad sensorial con pulsadores (recambio). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de entradas 2  
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Tipo desenclav. parada emerg. Drehentriegelung  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 2  
Salida semic. resist. corto. sí  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP54  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Existe desbloq. de alineación ja  
Fuerza retención movimiento ci 1000  
Fuerza bloqueo dirección giro 2000  
Accionador tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo de conexión Federzugklemme steckbar  
Tipo de conductores cable LiYY 24 x 0,5 mm2  
Material carcasa superior Plástico  
Material del accionador Edelstahl  
Dimensión de altura 568  mm
Dimensión Ancho 46.5  mm
Dimensión Profundidad 74.5  mm
Peso neto 1200  g
Peso bruto 1290  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548080001  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:Juego de conectores en versión con resorte, con tuerca de racor y descarga de tracción para prensaestopas (recambio). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:cubierta mecanismo de cerrojo, amarillo, VPE 2 uds. (recambio). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PIT en1.0p-5m-s
PIT en1.0p-5m-s 401110
Pulsador de validación PITenable de 3 posiciones, cable de conexión de 5m y conector acodado M12.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.