text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN ml 1.1 round actuator

Número de producto: 570482
Actuador con punta redondeada, codificado, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENmlock,

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Codificación transpondedores encriptado  
tipo unidad Actuador  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 50 g  
Carcasa de clase de protección IP67  
UL grado de protección (Type) type 1  
Desalineación vertical máx. +/-3,0 mm  
Desal.ang.máx. alrededor eje X +/-2,0 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Y +/-2,5 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Z +/-7,5 deg  
Desal.máx. dirección de cierre +/-2 mm  
Material del producto Zn  
Acero galvanizado  
Plástico  
Acero fino  
Policarbonato  
Peso neto 145  g
Peso bruto 190  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094954  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1