Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176092","name":"Brake resistor 300W/91R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

La imagen real puede variar
Brake resistor 300W/91R/T/U
Número de producto: 8176092
suitable for the PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91
Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 91 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
Peso neto | 2000 g |
Peso bruto | 2300 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548059212 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85333900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |