text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Número de producto: 328841
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para bloque de bornes, VPE 10 ud.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación cURus  
SEV  
 
Intensidad asignada 12  A
Temperatura ambiente -40 - 105  °C
Tipo conector 1 Borne de muelle 8 polos  
Superf. contacto material 1 Au  
Color de la carcasa gris negruzco RAL 7021  
Sección de los conductores 0.15 - 1.5  mm²
Sección de conductor AWG K1 26-14  
Peso neto 150  g
Peso bruto 155  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Volumen 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 10