Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772220","name":"MM A MINI-IO CAB19 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
La imagen real puede variar
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
Número de producto: 772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0.2/1.5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra RJ45 10 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho RJ45 10 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Tipo de conector macho 3 | Conector macho Mini-IO 8 polos |
Forma tipo de conector macho 3 | recto |
Material carcasa conector 3 | PBT |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Superf. contacto material 3 | Au |
Material conductor K1 | Cu |
Material conductor K2 | Cu |
Longitud cable | 0.2 m |
Tolerancia de long. cable K1 | + 0,055 m |
Tolerancia de long. cable K2 | +/- 0,15 m |
Categoría del cable K1 | Cat5 |
Color envoltura exterior 1 | verde |
Color envoltura exterior 2 | verde |
Color de la carcasa | negro RAL 9005 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Material envoltura de cable 2 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Capacidad de arrastre cable 2 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 10 x Ø |
Radio flex. (al instalar) K2 | 8 x Ø |
Radio flex. mov. continuo K2 | 10 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7 mm |
Sección de los conductores | 0.14 mm² |
Sección conductor datos AWG K1 | 26 |
Sección cable de datos K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
Sección cond. UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
Apantallado K1 | sí |
Apantallado K2 | sí |
Capa sep. entre conductores K2 | no |
Número de hilos | 10 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20963 |
Homologaciones del cable K2 | UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 3 | UL94 V-0 |
Material de la carcasa | TPE-SEBS UL 94 HB |
Dimensión de altura | 24.8 mm |
Dimensión Ancho | 31 mm |
Dimensión Profundidad | 85.2 mm |
Peso neto | 126 g |
Peso bruto | 141 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548080711 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |