text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

Número de producto: 772244
GTIN: 4046548080629
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2.5 m.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector macho Sub-D 15 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra Sub-D 15 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Tipo de conector macho 3 Conector macho Mini-IO 8 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Tornillos de fijación UNC 4-40  
Material carcasa conector 3 PBT  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Superf. contacto material 3 Au  
Material conectores macho Aleación de cobre  
Material conectores hembra Aleación de cobre  
Longitud cable 2.5  
Tolerancia de long. cable K1 +/- 0,15 m  
Color envoltura exterior 1 verde, similar a RAL6018  
Color de la carcasa negro RAL 9005  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6  
6  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Sección de conductor AWG K1 26  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 3 UL94 V-0  
Material de la carcasa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensión de altura 38  
Dimensión Ancho 40.8  
Dimensión Profundidad 16  
Peso neto 143  
Peso bruto 153  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080629  
Volumen 1.05  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1