Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
La imagen real puede variar
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Número de producto: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Temperatura almac. según norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección |
IP54
IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 120 |
| Dimensión Ancho | 230 |
| Dimensión Profundidad | 275 |
| Peso neto | 2500 |
| Peso bruto | 3380 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Volumen | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |