text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

Numéro de l'article: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Unité

Votre prix

€6,504.83

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
55  
Norme température de stockage EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP54  
IP20  
Dimensions hauteur 120  
Dimension largeur 230  
Dimension profondeur 275  
Poids net 2500  
Poids brut 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
GTIN 4046548107685  
Volume 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1