text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII4F-s-14-045

Número de producto: 632082
Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 450 mm without dead zone, supply voltage 24 V. Connector M12, transmitter: 5-pin, receiver 5-pin. Connect...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 450 mm without dead zone, supply voltage 24 V. Connector M12, transmitter: 5-pin, receiver 5-pin. Connection cable not supplied with the device.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor Infrarrojo  
Altura del campo de protección 450  mm
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2 - 8  m
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 850 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 50 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... IEC 61496-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Soporte con choque norma 1 Adv Bracket Kit  
Acel. choque según norma 1 40 g  
Soporte con choque norma 2 Adv Bracket Kit  
Acel. choque según norma 2 50 g  
Soporte con choque norma 3 Swivel-Mount  
Carcasa de clase de protección  
Tiempo de reacción 8.4  ms
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Longitud de línea máxima 50  m
Material de la carcasa Aluminio  
Material tapas term. Zn  
Material pant. frontal PC  
Dimensión de altura 454  mm
Dimensión Ancho 35  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 1438  g
Peso bruto 2750  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548076097  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-090" with a mirror length of 900 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-060" with a mirror length of 600 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with a mirror length of 1200 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-165" with a mirror length of 1650 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Mounting kit for fixing the light guards of the PSEN optII series.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laser alignment aid for light guard series PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set includes 3x fixing screws for PSENopII mirror column or PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Expanded mounting kit with 3 degrees of freedom for fixing the light guard series PSEN optII, 3-parts.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Expanded mounting kit with 3 degrees of freedom for fixing the light guard series PSEN optII, 2-parts.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
The set includes the protective column "PSEN opII protective column-195"for safety light guards up to a length of 1950 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
The set includes the protective column "PSEN opII protective column-165"for safety light guards up to a length of 1650 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Protective column "PSEN opII protective column-165" for safety lightcurtains with a length of up to 1650 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Protective column "PSEN opII protective column-120" for safety lightcurtains with a length of up to 1200 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Protective column "PSEN opII protective column-90" for safety lightcurtains with a length of up to 900 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
Protective column "PSEN opII protective column-60" for safety lightcurtains with a length of up to 600 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
The set includes the protective column "PSEN opII protective column-120"for safety light guards up to a length of 1200 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
The set includes the protective column "PSEN opII protective column-90"for safety light guards up to a length of 900 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
The set includes the protective column "PSEN opII protective column-60"for safety light guards up to a length of 600 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Protective column "PSEN opII protective column-195" for safety lightcurtains with a length of up to 1950 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-090" with a mirror length of 900 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series upto a protected field length of 750 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-060" with a mirror length of 600 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series upto a protected field length of 450 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory reset lock for PSEN opII safety light curtain. PU = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 threaded pin M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit is an optional accessory for "PSEN opII Mirror Column" and it offers additional protection from heavy mechanical impact. The mirror column can also be adjusted and adapted to uneven qualities.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII seriesup to a protected field length of 1800 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-165" with a mirror length of 1650 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII seriesup to a protected field length of 1500 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with a mirror length of 1200 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1050 mm. The mirror column consists ofa protective column and an integrated mirror.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Slot nuts for installing accessories to the profile of the PSEN opII light guard or the protective column. Minimum package content 4 pieces.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Cable, Y-adapter- with T plug-in connector, IP67, M12 male connector(X2, evaluation device), black, straight, 5-pin, A-coded on M12 female connector (X2, transmitter), black, straight, 5-pin, A-coded andM12 female connector (X3, receiver), black, straight, 5-pin, A-coded, PUR 0.15 m, 8× 0.25 mm², yellow, to connect the transmitter and receiver for PSENopt II to an M12 port (2FDI).

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Test rod for checking the function of the "Light guard with finger protection", diameter 14 mm.