Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632503","name":"PSEN opII protective column-165","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII protective column-165
Número de producto: 632503
GTIN: 4046548096156
Protective column "PSEN opII protective column-165" for safety
light curtains with a length of up to 1500 mm. Protection of light
guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of
the PSEN optII ranges.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Protective column "PSEN opII protective column-165" for safety light curtains with a length of up to 1500 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensión de altura | 1674 |
| Dimensión Ancho | 96 |
| Dimensión Profundidad | 68 |
| Peso neto | 5150 |
| Peso bruto | 9750 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096156 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN screw set mirror column
632012
Set includes 3x fixing screws for PSENopII mirror column or
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit is an optional accessory for "PSEN opII
Mirror Column" and it offers additional protection from heavy mechanical
impact. The mirror column can also be adjusted and adapted to uneven
qualities.
PSEN opII slot nuts
632512
Slot nuts for installing accessories to the profile of the PSEN opII
light guard or the protective column. Minimum package content 4 pieces.