Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sg2c-3LBS switch
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety gate system 2. generation, safe interlock with safe guard locking, in accordance with EN 6094753, for applications up to PL e. Consisting of 3 elements: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate, 2. Key switch for access and release of the safety gate, 3. Section stop pushbutton. Scope of supply: Sensing device with pushbuttons including coloured caps and escape release bar as well as actuator for right or left-hinged doors. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio de sensor | Transponder |
Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
Codificación transpondedores | codiert |
¿Apto para conexión serie | ja |
tipo unidad | Sensor |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 |
Número de entradas | 2 |
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Tipo desenclav. parada zonas | Drehentriegelung |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 2 |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Material contactos pulsador | AgNi |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP54 |
Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Existe desbloq. de alineación | ja |
Fuerza retención movimiento ci | 1000 |
Fuerza bloqueo dirección giro | 2000 |
Accionador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexión | Federzugklemme steckbar |
Tipo de conductores cable | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material carcasa superior | Plástico |
Material del accionador | Edelstahl |
Dimensión de altura | 465 mm |
Dimensión Ancho | 46.5 mm |
Dimensión Profundidad | 74.5 mm |
Peso neto | 1080 g |
Peso bruto | 1170 g |
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079784 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha




Accesorios Opcionales