Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631155","name":"PSEN op4F-SL-14-096/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4F-SL-14-096/1
Número de producto: 631155
Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm),
protected field height 960 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline
design. Supply voltage 24 V, connector M12, transm... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 960 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline design. Supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 5- pin, receiver 5-pin. Connection cable is not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 960 mm |
Resolución grado de protección | Dedos |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 6 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 850 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 15 ... 95% |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 15 ms |
Datos mecanicos
Longitud cable | 0.2 m |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Radio flex. (al instalar) K1 | 1 x Ø |
Radio flex. cable casc. instal | 1 x Ø |
Longitud de línea máxima | 20 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Material tapas term. | Zamak |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 960 mm |
Dimensión Ancho | 15.4 mm |
Dimensión Profundidad | 32.6 mm |
Peso neto | 1150 g |
Peso bruto | 2100 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086607 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-165/1
630904
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 165 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 165 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 120 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 120 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Test rod for checking the function, diameter 14 mm, finger protection.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in O form.
Lateral attachment to the profile. PU = 4 mounting brackets
PSEN op SL Bracket L
631181
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in L form.
Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets
PSEN op SL Bracket C
631180
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in C form.
Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets