Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630771","name":"PSEN op4H-s-30-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4H-s-30-180/1
Número de producto: 630771
Safety light guard, Type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm),
protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not supp... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm), protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 1800 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 19 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 28 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 1883.3 mm |
Dimensión Ancho | 32.3 mm |
Dimensión Profundidad | 36.9 mm |
Peso neto | 10300 g |
Peso bruto | 10800 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548062304 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-190/1
630905
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 190 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 190 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Installation bracket for the "PSEN op Mirror" series for directinstallation.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Test rod for checking the function, diameter 30 mm, hand protection.
PSEN op67-69K-180/1
630941
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a
safety light guard with a length of 180 cm of the series "PSEN op.../1".The
IP protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Tex
membrane at the caps prevents the intrusion of dirt and water
and internal condensation. The connection cable of the light guard is
run through an M16 PG cable screw connection and it prevents the
intrusion of dirt and water.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a
safety light guard of the series "PSEN op.../1" for light guard lengths
of 15 cm up to including 120 cm into the matching aluminium profile
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 consists of a base plate made of stainlesssteel
and 3 springs and corresponding attachment. Combined with "PSEN op
Protective Column" and the matching mounting brackets "PSEN opProtective
Bracket" a protection of light guards of deviating mirrors from
strong mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminium profile with a length of 190 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminium profile with a length of 165 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a deviating mirror
of the series "PSEN op Mirror .../1" into the matching aluminium profile"PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op Lens Shield-180/1
630921
5 PMMA Altuglas plates of 180 cm in length with the corresponding
mounting brackets to protect the front screen of a
safety light guard of the series "PSEN op.../1" from dust, swarf or
sparks. To protect a pair of safety light guards two "PSENop Lens
Shield" are required.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m