Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630344","name":"PSEN op cable angle M12 4-pole 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
Número de producto: 630344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Resist.carac. cable K1 | 57 Ohm/km |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Capacidad de línea espec. K1 | 65,6 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 4 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
Longitud cable | 30 m |
Color envoltura exterior 1 | amarillo, similar RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.1 mm |
Sección de los conductores | 0.34 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 4 |
Homologaciones del cable K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | UL VW1 |
Material de la carcasa | PUR |
Peso neto | 1041 g |
Peso bruto | 1051 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548050523 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |