Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630724","name":"PSEN op2H-s-30-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2H-s-30-075/1
Número de producto: 630724
Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm),
protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
transmitter: 4-pin, receiver: 5-pin, connection cable not suppl... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm), protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin, receiver: 5-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 2 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 750 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 19 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 14 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 833.2 mm |
Dimensión Ancho | 32.3 mm |
Dimensión Profundidad | 36.9 mm |
Peso neto | 1960 g |
Peso bruto | 4220 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548061789 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-090/1
630902
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 90 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 90 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Installation bracket for the "PSEN op Mirror" series for directinstallation.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Test rod for checking the function, diameter 30 mm, hand protection.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a deviating mirror
of the series "PSEN op Mirror .../1" into the matching aluminium profile"PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 PMMA Altuglas plates of 75 cm length with the corresponding
mounting brackets to protect the front screen of a
safety light guard of the series "PSEN op.../1" from dust, swarf or
sparks. To protect a pair of safety light guards two "PSENop Lens
Shield" are required.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminium profile with a length of 90 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminium profile with a length of 60 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op67-69K-075/1
630934
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a
safety light guard with a length of 75 cm of the series "PSEN op.../1".The IP
protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Tex
membrane at the caps prevents the intrusion of dirt and water
and internal condensation. The connection cable of the light guard is
run through an M16 PG cable screw connection and it prevents the
intrusion of dirt and water.
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a
safety light guard of the series "PSEN op.../1" for light guard lengths
of 15 cm up to including 120 cm into the matching aluminium profile
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 consists of a base plate made of stainlesssteel
and 3 springs and corresponding attachment. Combined with "PSEN op
Protective Column" and the matching mounting brackets "PSEN opProtective
Bracket" a protection of light guards of deviating mirrors from
strong mechanical effects is achieved.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m