text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me1S / 1AS

Número de producto: 570000
Safety gate system with guard locking, with standard actuator, interlocking principle spring force, contacts 2 n/o, 2 n/c, supply voltage 24 V AC/DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía AC 4.4  VA
Consumo de energía DC 4.4  W
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 2.5  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 2.5  A
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Carcasa de clase de protección  
Fuerza de bloqueo 1500  N
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 184  mm
Dimensión Ancho 42.5  mm
Dimensión Profundidad 51  mm
Peso neto 337  g
Peso bruto 416  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548002911  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 1.298  
 

Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standard actuator for mechanical safety guard locking PSEN me1.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Radius actuator for mechanical safety guard locking PSEN me1.