Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"514110","name":"PSEN 1.1-10 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN 1.1-10 / 1 actuator
Número de producto: 514110
Actuator for magnetic safety switch, square design,
IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm, PU = 1 actuator.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
ATEX Categoría | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 36 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 13 mm |
Peso neto | 15 g |
Peso bruto | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548003390 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.