text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN in-D-A-N

Número de producto: 6P000004
Safe inductive proximity switch, 2 safety outputs OSSD, cubic design, switching distance: 15 mm flush, 4-pin M12 male connector

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio de sensor inductivo  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tensión asignada de servicio 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Salida semic. resist. corto. sí  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Carcasa de clase de protección IP69  
IP68  
Sensor de montaje enrasado sí  
Tipo de conexión M12 4 polos  
Material de la carcasa
Material carcasa placa frontal
Material carcasa superior
Dimensión de altura 40  mm
Dimensión Ancho 60  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 192  g
Peso bruto 250  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002714  
GTIN 4046548108767  
Volumen 0.897  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
Bracket for all cylindrical sensors with M12 thread
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Manipulation protection for plug-in connector and protection againstunintended disconnection, for single use, 4 pieces for securing 4 M12 plug-in connectors
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
Bracket for all cylindrical sensors with M30 thread
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
Bracket for all cylindrical sensors with M18 thread
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m