Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"542150","name":"PSEN cs6.1p 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Actual product may vary
PSEN cs6.1p 1switch
Product ID: 542150
GTIN: 4046548077360
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos,
IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con
accionador, máx. 8 procesos de programación.
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | hoch |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | vollcodiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Semiconductor outputs
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Número de salidas OSSD | 2 |
Environmental data
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
| Carcasa de clase de protección |
IP66
IP67 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Switching distances
| Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,02mm/°C |
Mechanical data
| Peso bruto | 58 |
| Tipo de conexión | M8, 8pol. male |
| Dimensión de altura | 26.4 |
| Material del producto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Dimensión Ancho | 97.59999999999999 |
| Peso neto | 48 |
| Dimensión Profundidad | 13 |
Transponder
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Environment
| Entrada SCIP disponible | sí |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077360 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
swing gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
sliding gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
8 safety sensors (series-connectable), max. 3 PSEN ix2 F8 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 93 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profinet
, 2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor/next
plug-in connector), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor),
8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal
wiring, to connect PSENcode, to
directly connect PSENslock on the sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor), 8-pin, A-coded
and M8 female connector (X3, sensor)/next plug-in connector), 8-pin, A-
coded, incorrect insertion of the connections electrically excluded byinternal
wiring, to connect PSENcode, to connect
PSENslock on the cable outlet in the cable duct.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals,
converter to connect PSEN sensors.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12
female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight,
8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight,
8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe
connections electrically excluded by internal wiring, to
connect PSENcode and PSENslock.
Obligatory accessories
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD actuator for safety switch PSEN cs6.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD actuator for safety switch PSEN cs6.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.
Installation accessories
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD actuator for safety switch PSEN cs6.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD actuator for safety switch PSEN cs6.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.