text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs5.1p 1switch

Número de producto: 542050
GTIN: 4046548077339
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +60 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP66  
IP67  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,02mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc1 +-0,02mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc2 +-0,02mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc3 +-0,02mm/°C  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M8, 8pol. male  
Material del producto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensión de altura 26.4  
Dimensión Ancho 97.59999999999999  
Dimensión Profundidad 13  
Peso neto 48  
Peso bruto 58  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077339  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67,adhesivo, sin opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67,adhesivo, con opción enroscable, VPE = 1 ud.

Accesorios Opcionales

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara puertas batientes, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1 pieza para accionador.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara puertas correderas, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1 pieza para accionador.
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje) 532110
Ángulo de montaje PSENmag, VP = 1 ud.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Auxiliar de montaje para PSENmag y PSENcode. Auxiliar de alineación. VP=2 ud.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 4 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 5 PSEN ix2 F4 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 48 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profinet, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x12, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M8 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3,sensor), 8 polos, código A, el cableado interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para conexión directa de PSENslock al sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M8 (X2, sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A, el cableado interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para laconexión de PSENcode, para conexión de PSENslock a la salida de cable en el canal de cableado.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales, convertidor para la conexión de sensores PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para excluir la confusión de las conexiones, para la conexión de PSENcode y PSENslock.

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67,adhesivo, sin opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67,adhesivo, con opción enroscable, VPE = 1 ud.