text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sg2c-5LBLLE unit

Número de producto: 570814
Safety gate system 2. generation, safe interlock with safe guard locking, in accordance with EN 60947­5­3, for applications up to PL e. Consisting of 5 elements: 1. Illuminated pushbutton for activati...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety gate system 2. generation, safe interlock with safe guard locking, in accordance with EN 60947­5­3, for applications up to PL e. Consisting of 5 elements: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate, 2. Key switch for access and release of the safety gate, 3. Illuminated pushbutton, 4. Illuminated pushbutton, 5. Emergency stop pushbutton. Scope of supply: Sensingdevice with pushbuttons including coloured caps and escape release bar as well as actuator for right or left-hinged doors.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Codificación transpondedores encriptado  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de entradas 2  
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 2  
Salida semic. resist. corto. sí  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP54  
UL grado de protección (Type) type 1  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Existe desbloq. de alineación sí  
Fuerza retención movimiento ci 1000  
Fuerza bloqueo dirección giro 2000  
Desalineación vertical máx. +/-2,5 mm  
Desalineación angular máx. +/-1,5 deg  
Accionador tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo de conexión Borne de resorte enchufable  
Tipo de conductores cable LiYY 24 x 0,5 mm2  
Material carcasa superior Plástico  
Material del accionador Acero fino  
Dimensión de altura 555  mm
Dimensión Ancho 200  mm
Dimensión Profundidad 108  mm
Peso neto 2670  g
Peso bruto 3050  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6c  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079883  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Safety gate system 2. generation, accessories: Connector set spring-loaded type with union nut and strain relief for cable screw connection. (Spare part).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Safety gate system 2. generation, accessories: Cover bolt mechanics, yellow, PE 2 pieces (spare).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).