Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570800","name":"PSEN sg2c-3LPE unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
La imagen real puede variar
PSEN sg2c-3LPE unit
Número de producto: 570800
Safety gate system 2. generation, safe interlock with
safe guard locking, in accordance with EN 6094753, for applications up
to
PL e. Consisting of 3 elements: 1. Illuminated pushbutton
for activati... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety gate system 2. generation, safe interlock with safe guard locking, in accordance with EN 6094753, for applications up to PL e. Consisting of 3 elements: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for access and release of the safety gate, 3. Emergency stop pushbutton. Scope ofsupply: Sensing device with pushbuttons including coloured caps and escape release bar as well as actuator for right or left-hinged doors.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio de sensor | Transponder |
Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
Codificación transpondedores | codiert |
¿Apto para conexión serie | ja |
tipo unidad | Unit |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Parada de emergencia
Number, E-STOP N/C | 2 |
Tipo desenclav. parada emerg. | Drehentriegelung |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 2 |
Salida semic. resist. corto. | ja |
Botón
Material contactos pulsador | AgNi |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP54 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Distancias de conmutación
Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | ja |
Fuerza retención movimiento ci | 1000 |
Fuerza bloqueo dirección giro | 2000 |
Desalineación vertical máx. | +/-2,5 mm |
Desalineación angular máx. | +/-1,5 deg |
Accionador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexión | Federzugklemme steckbar |
Tipo de conductores cable | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material carcasa superior | Kunststoff |
Material del accionador | Edelstahl |
Dimensión de altura | 465 |
Dimensión Ancho | 200 |
Dimensión Profundidad | 108 |
Peso neto | 2570 |
Peso bruto | 2950 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548079715 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Safety gate system 2. generation, accessories: Connector set
spring-loaded type with union nut and strain relief for
cable screw connection. (Spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Safety gate system 2. generation, accessories: Cover
bolt mechanics, yellow, PE 2 pieces (spare).