Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6O000008","name":"PSEN ml DHM down r 2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml DHM down r 2.1
Número de producto: 6O000008
Handle module for fully coded and uniquely fully coded PSENmlockswitches
installed with cable outlet to the bottom, right-hand gate end stop. PU= 1
door handle module with handle with yellow grip inse... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Handle module for fully coded and uniquely fully coded PSENmlockswitches installed with cable outlet to the bottom, right-hand gate end stop. PU= 1 door handle module with handle with yellow grip insert and handle withred grip insert (escape release handle).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
Salida de cables | nach unten |
Bisagra de la puerta | rechts |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
Vida útil mecánica tipo 3 | 6050 Zyklen |
Fuerza bloq. FZh puerta corr. | 2000 N |
Fuerza bloq. FZh puerta bat. | 3000 N |
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr. | 4000 N |
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat. | 6000 N |
Desalineación vertical máx. | +/-2,0 mm |
Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2,0 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2,5 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-5,0 deg |
Desal.máx. dirección de cierre | +/-5,0 mm |
Material del producto |
Zn
Acero fino Plástico |
Peso neto | 2050 |
Peso bruto | 2450 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548095456 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM mounting flaps, required for sliding gates. PU = 2
mounting flaps.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Mounting plate for the handle module, when the mounting plate 570490 isused for
the switch PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Cover sleeves for covering the extensions. PU = 2
extension sleeves (each with a length of 25 mm).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Extension unit for installing the handle for gates wider than
20 mm. PU = 2 extensions (each with a length of 25 mm).