Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631124","name":"PSEN op4H-SL-24-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QC"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4H-SL-24-075/1
Número de producto: 631124
Safety light guard, Type 4, PL e, hand protection (resolution 24 mm),
protected field height 750 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline
design. Supply voltage 24 V, connector M12, transmit... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 4, PL e, hand protection (resolution 24 mm), protected field height 750 mm. Features: Cascading without dead zone,slimline design. Supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 5- pin, receiver 5-pin. Connection cable is not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 750 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 6 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 850 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 15 ... 95% |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 10 ms |
Datos mecanicos
Longitud cable | 0.2 m |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Radio flex. (al instalar) K1 | 1 x Ø |
Radio flex. cable casc. instal | 1 x Ø |
Longitud de línea máxima | 20 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Material tapas term. | Zamak |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 750 mm |
Dimensión Ancho | 15.4 mm |
Dimensión Profundidad | 32.6 mm |
Peso neto | 900 g |
Peso bruto | 1600 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086843 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-165/1
630904
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 165 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 165 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 120 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 120 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op Mirror-090/1
630902
Deviating mirror 80 mm wide, with at length of 90 cm. For use with all
light guards of the PSENopt range < 90 cm. For direct installation tothe
machine "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" mounting brackets
are required, for the installation in "PSEN op Protective" mountingbrackets
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" are required.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in O form.
Lateral attachment to the profile. PU = 4 mounting brackets
PSEN op SL Bracket L
631181
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in L form.
Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets
PSEN op SL Bracket C
631180
Mounting kit for light guards of the series PSENopt SL in C form.
Lateral attachment to the profile. PU = 2 mounting brackets