text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op4H-SL-24-075/1

产品物料号: 631124
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度750 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE类型 4  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 750  mm
防护等级分辨率 手部  
操作范围 (m) 0.2 - 6  m
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 850 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 55  °C
湿度额定值 15 ...95%  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 10 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
反应时间 10  ms
电缆长度 0.2  m
电缆1绝缘材料 PVC  
弯曲半径 (铺放时) K1 1 x Ø  
弯曲半径 (铺放时) 层叠式电缆 1 x Ø  
最大的电缆长度 20  m
外壳上面部分材质 铝  
密封盖材料 Zamak  
前屏幕材料 PMMA  
高度尺寸 750  mm
宽度尺寸 15.4  mm
深度尺寸 32.6  mm
净重 900  g
总重 1600  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN代码 4046548086843  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272704  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002549  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
偏转镜宽80 mm,长165 cm。可与所有工作距离小于165 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要 “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
偏转镜宽80 mm,长120 cm。可与所有工作距离小于120 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要 “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
偏转镜宽80 mm,长90 cm。可与所有工作距离小于90 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要 “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
测试棒直径24 mm,手部保护
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
PSENopt slim附件,用于多个 PSENopt slim系列光栅互连的级联电缆,线缆长度:1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
PSENopt slim附件,用于多个 PSENopt slim系列光栅互连的级联电缆,线缆长度:0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
PSENopt slim附件,用于多个 PSENopt slim系列光栅互连的级联电缆,线缆长度:0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
O形安装套件用于PSENopt SL系列光电保护设备。 侧面附设到安装型材上。PU = 4副安装支架
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
L形安装套件用于PSENopt SL系列光电保护设备。 侧面附设到安装型材上。PU = 2副安装支架
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
C形安装套件用于PSENopt SL系列光电保护设备。 侧面附设到安装型材上。PU = 2副安装支架