text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ yo5 2NO 2NO t

Número de producto: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 1 output function with 2 safe relay outputs, positive guided, on-delay, and 1 input for feedback loop and with 2 safe relay outputs, positive guided, off-delay, and 1 input for feedback loop, 1 signal output, 1 rotary switch for setting the delay time, 1 rotary switch for the factor setting for ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 1 output function with 2 safe relay outputs, positive guided, on-delay, and 1 input for feedback loop and with 2 safe relay outputs, positive guided, off-delay, and 1 input for feedback loop, 1 signal output, 1 rotary switch for setting the delay time, 1 rotary switch for the factor setting for the delay and for selecting the off or on-delay, LED display

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Finalidad de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fuente de tensión interna über Kopfmodul  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Cat. de uso Norma AC/DC1
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 5  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 5  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 4  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Separación potencial sal.relé sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-5-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Tolerancia Tv +/-1,5 %  
Separación de pot. 1 entre Salida y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Posición de montaje beliebig  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Clase de borne steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  
Dimensión Ancho 17.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 137  
Peso bruto 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106206  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.

Accesorios Opcionales

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connecting myPNOZ modules, PU=10 pcs.