text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

SDD ES ETH

Número de producto: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Finalidad de U1 Alimentación del módulo  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de entradas digitales 6  
6  
N.º salidas por semiconductor 6  
Salida semic. resist. corto. sí  
Interface de bus de campo Modbus/TCP  
Nombre protocolo bus campo Modbus TCP (Slave)  
Dir. estac. admis. bus campo 0 - 255d  
Velocidades transm. ajustables 10 Mbit/s  
100 Mbits/s  
Conexión bus de campo RJ45  
separ. galvánica bus de campo sí  
Tipo de separ. galvánica Aislamiento funcional  
Número de interfaces MODBUS 8  
Conexión Modbus RJ45  
Tipo dispositivo del Modbus Server  
Modos de func. Modbus Auto-MDIX  
Autonegociación  
Margen aj. vel. transm. Modbus 10 Mbit/s  
100 Mbits/s  
Separ. galvánica del Modbus sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 90 % H. R. con 55 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Modbus y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo enchufable  
Borne de muelle enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 115  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 95  
Peso neto 160  
Peso bruto 175  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm housing, screw type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8- pin.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm housing, spring-loaded type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-pin.