text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Número de producto: 751104
PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, manual/automatic start, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PNOZsigma safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, manual/automatic start, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP, safety gates, lightguard.

Homologación CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2.5  W
Número de entradas 2  
N.º salidas por semiconductor 1  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 100  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 120  mm
Peso neto 185  g
Peso bruto 195  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 34  
7a  
6c  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548025545  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.330  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Accessory for PNOZ sigma, pulse stretching, for negative voltage.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Accessory for PNOZ sigma, pulse stretching, for positive voltage.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1 piece X1, X2, X3, X4.