Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PIT m3.3p
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITmode electronic selector switch for installing the control stationand to safe installing of 3 operating modes via a non-contact key and key selection. 4 operating modes OM1 and OM2 and a special mode OM5. Authorisation display via LEDs, Key ID interface for transferring the Key ID number of the transponder key. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Codificación transpondedores | 0x1111 (PILZ) |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Número de entradas | 3 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separ. galvánica entrada | no |
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Condic. climáticas según ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
| Durac. pulsador BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Durac. pulsador BA1 servicio | 5 s ... 10 s |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Longitud de línea máxima | 1000 |
| Material carcasa parte inf. | ST + 10µ Zn |
| Material carcasa placa frontal | ABS |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo enchufable
Borne de muelle enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 28 - 16 AWG |
| Dimensión de altura | 55 |
| Dimensión Ancho | 98 |
| Dimensión Profundidad | 43 |
| Peso neto | 140 |
| Peso bruto | 260 |
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia de servicio | 125 kHz |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548069129 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Accesorios para la puesta en marcha