Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PIT m3.2p machine tools pictogram
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante una llave sincontacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modoespecial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llavepara transmisión del número identificador de la llave transpondedor. Teclascon números y pictogramas para máquinas- herramienta. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Codificación transpondedores | 0x1111 (PILZ) |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Número de entradas | 3 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separ. galvánica entrada | no |
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Condic. climáticas según ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
| Durac. pulsador BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Durac. pulsador BA1 servicio | 5 s ... 10 s |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Longitud de línea máxima | 1000 |
| Material carcasa parte inf. | ST + 10µ Zn |
| Material carcasa placa frontal | ABS |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo enchufable
Borne de muelle enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 28 - 16 AWG |
| Dimensión de altura | 55 |
| Dimensión Ancho | 98 |
| Dimensión Profundidad | 43 |
| Peso neto | 140 |
| Peso bruto | 260 |
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia de servicio | 125 kHz |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077810 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Accesorios para la puesta en marcha