Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400433","name":"PIT es Set1s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set1s-5c
Número de producto: 400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, E-STOP/contact block set, consisting of E-STOP pushbutton with
E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring, 2 N/C, with
spring-loaded terminals.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Autosupervisado | sí |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Corriente de contacto mín. | 5 mA |
Parada de emergencia
| Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Dimensión de altura | 92 mm |
| Dimensión Ancho | 55 mm |
| Diámetro | 55 mm |
| Peso neto | 60 g |
| Peso bruto | 73 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071474 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |