text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT es Set1s-5c

Tuotenumero: 400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainike hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinlohko, jossa on valvonta,2n/c, jousiliittimet.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Itsevalvottu kyllä  
 
Pienin kosketusvirta 5  mA
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys AgNi  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
Asennusasento vapaa  
Liitin Jousiliitin  
Mitta korkeus 92  mm
Leveysmitta 55  mm
Läpimitta 55  mm
Nettopaino 60  g
Bruttopaino 73  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371244  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071474  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1