text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es5u

Número de producto: 400535
PITestop, E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, without logo, installation diameter: 22.3 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -30  
70  
Carcasa de clase de protección  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensión de altura 60  
Dimensión Ancho 70  
Diámetro 67  
Peso neto 52  
Peso bruto 65  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548071405  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0