text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

RevPi DI

Número de producto: Z9000013
Digital expansion module DI for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protectiontype: IP 20, number of digital inputs: 16.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 110.5  mm
Peso neto 100  g
Peso bruto 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548093261  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and expansion modules.