text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC SI6A161Z/EC 1x 12A

Número de producto: 8C000027
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Número de entradas digitales 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Carcasa de clase de protección  
Dimensión de altura 343  mm
Dimensión Ancho 65  mm
Dimensión Profundidad 286  mm
Peso neto 3930  g
Peso bruto 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548100471  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0  
 

Accesorios Obligatorios

PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z)
PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z) 8C000022
Terminal set for drive controllers SI6A161Y or SI6A161Z