Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000027","name":"PMC SI6A161Z/EC 1x 12A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Vastaava kuva
PMC SI6A161Z/EC 1x 12A
Tuotenumero: 8C000027
GTIN: 4046548100471
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 8.3 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 12 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 10 A |
Turvallisuustoiminto STO
| Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Teho-osa
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMCErweiterung Firmware | EC = EtherCat |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 8 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 45 °C |
| Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 343 mm |
| Leveysmitta | 65 mm |
| Syvyysmitta | 286 mm |
| Nettopaino | 3880 g |
| Bruttopaino | 5260 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100471 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PMC SI6A161 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000022
Terminal set for drive controllers SI6A161Z, SI6A161U, SI6A161Y,
SI6A161X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Lisävarusteet
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 25 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 10kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 20kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A44 92A/50KW
8C000184
Supply module
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 50kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.